เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic
    Pladur

    4.6.4 CEILINGS - FON+ NEO concealed acoustic

    Ceiling consisting of a twin frame made from profiles installed at the same level. The primary frame of Pladur® NEO P profiles, suspended from the base structure using Pladur® NEO hanger clips and Ø 6 mm threaded rods supported on Pladur® NEO CP profiles at the perimeter. The secondary frame of Pladur® NEO S profiles assembled perpendicularly using clip joints to attach them to the primary frame in the punched core and attached to the Pladur® NEO CP perimeter profiles using Pladur® MM screws. A Pladur® FON+ board is screwed perpendicularly to the primary frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Justified by Technical Conformity TC-087066 certificate.
    สเปคสินค้า
    • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_4_tec_4_64
    • Product family4. Techos PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.6. NEO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)