เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.miura_table-rec
    • Product familyMiura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1080
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (65)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (19)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)