เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
VELIT chair - stackable
    PLANK

    VELIT chair - stackable

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    The VELIT Armchair, designed by Björn Dahlström, is an elegant chair with a tubular steel frame and a seat and backrest made of powder-coated steel wire. It is available in different colours such as ocean blue, moss green, olive green, oxide red, cement grey, white and black.

    The chair has a removable seat cushion made of foamed polyurethane, which is available in the colours of the frame (except white). is suitable for both indoor and outdoor use.

    The VELIT Armchair combines functionality and aesthetics and offers a comfortable seat for a wide range of environments.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTICLE NUMBER: 1800-40

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.velit-chair
    • Product familyVELIT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VELIT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (65)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (19)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)