เผยแพร่สินค้าของคุณ
Headwall Flashing 150 x 200
Plannja

Headwall Flashing 150 x 200

Standard flashing made ready for overlap jointing are used as a connection plate in front of a dormer or counterpart. The bracket is supplemented with a lower flashing for secure tightness, there are also corner details to facilitate mounting between the casing side and the front.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Headwall-Flashing-150-x-200
  • Product familyFLASHING PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flashing Pro
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป