เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corner Pent Roof- Cover flashing 200 Right
Plannja

Corner Pent Roof- Cover flashing 200 Right

Practical corner detail that joins the windscreen flashing with the cover flashing at the ridge of a house with pent roof. Customer orders are manufactured on the right and left, respectively, adapted for the right roof slope and clear for overlap splice. Available as standard for the following roof slopes: 14 °, 18 °, 23 °, 27 °. Can also be specially ordered for other roof slopes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Corner-Pent-Roof--Cover-flashing-200-Right
  • Product familyFLASHING PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flashing Pro
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)