เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Plannja 20-105 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. 20-105-profilen skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.
สเปคสินค้า
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plannja-20-105
  • Product familyPROFILES IN STEEL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)