เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - EcoFoot2+

    SIMPLIFIED & OPTIMIZED FLAT ROOF SOLAR RACKING

    ECOFOOT 2+ ‘s solar panel mounting kits maximize roof capacity and minimize turnaround time through its modular design and optimized engineering process. ECOFOOT 2+ s pre-assembled components and simple installation process ensure your project timelines and labor targets are met. The modules can be configured in portrait for a 5-degree tilt or landscape for a 10-degree tilt.

    FAST INSTALL. FLEXIBLE SYSTEM DESIGN. LIFETIME RELIABILITY​

    • Fast install, 3rd party verified: ECOFOOT 2+ is rated by DNV-GL with an impressive install speed of 13.5 modules per installer-hour.
    • System validation & reliability: Backed by industry leading third-party validation and in-house testing, ECOFOOT 2+’s mounting system is designed to last the entire life of your solar project.
    • Dedicated product & installation support: Both our in-house team of product experts and our field-based team of installation trainers provide you dedicated support on your project.
    สเปคสินค้า
    • System Overview

      • System Type: Flat-roof system (ballasted, attached, or hybrid)
      • Orientation: Landscape and Portrait
      • Tilt Angle: 5°–10°
      • Roof Pitch Compatibility: 0°–7°
      • Inter-Row Spacing: 18.9"

      Materials & Construction

      • Base Materials: Black ASA-PC, UL-Listed Resin
      • Base Dimensions: 26.5" L × 18.25" W × 8.3" H
      • Installed Weight: 3–7 psf
      • Clamping Range: 30–50 mm

      Ballast & Installation

      • Ballast Requirement:
        4" × 8" × 16" roof paver (31.5 lbs each)
      • Slip Sheets:
        Not required by Ecolibrium Solar
        If required by roofer, use 20" × 29" under base

      Compliance & Testing

      • Code Compliance:
        • UL 2703
        • Bonding/Grounding
        • Mechanical Loading
        • Fire Class A (Type I & II modules)
        • SEAOC Seismic Codes
      • Testing:
        • Wind tunnel tested up to 150 mph
        • Structurally tested

      Warranty

      • Warranty Term: 25 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat-roof-solar-panel-mount-ecofoot2
    • Product familyFlat Roof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ballast 10 Degree
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit