เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja 20-105
Plannja 20-105
    Plannja

    Plannja 20-105

    Profile 20-105 is a versatile profile made from hot galvanised steel. For extra long durability, Plannja 20-105 has a protective coating of Plannja Hard Coat, and is available 2–10 metre lengths.

    Plannja 20-105 is a flexible profile with broad usage. On residential houses, garages, barns, outhouses and cottages. Our classic 20-profile is perfect for everyone looking for a functional covering for walls and roofs, both indoors and outdoors. Plannja 20-105 is also available with practical condensation barriers on the reverse side of the sheet. The 20-profile is protected by a coating of Plannja Hard Coat.

    สเปคสินค้า
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profiles-steel-Plannja-20-105
    • Product familyPROFILES IN STEEL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)