เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja Sinus 51
Plannja Sinus 51
    Plannja

    Plannja Sinus 51

    The Plannja Sinus 51 is a roof and exterior wall profile that adds an extra powerful aesthetic expression when combined with most other materials.

    The elegant flowing lines of Sinus look equally good on exterior walls and roofs. The handsome profile sheet can be used indoors and out on commercial properties, or indeed as an exciting accent to a private home. Above all, Sinus imparts an aesthetic air to buildings when it’s combined with other materials such as rendering or wood.

    สเปคสินค้า
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profiles-steel-Plannja-Sinus-51
    • Product familyPROFILES IN STEEL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)