เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502
Plannja

Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen. Skorstenshuv för takfall finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
สเปคสินค้า
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.skorstenshuv-takfall-3420501502
  • Product familyROOF PENETRATION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chimney Hood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)