เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valley Ridge Gutter 230
Plannja

Valley Ridge Gutter 230

Finished valley gutter ridge for quick and neat assembly, joins the two valley gutters at the top for house models with eg dormers or angle roof. Leaves a good end product behind and saves assembly time. Available as standard for the following roof slopes: 23 ° x23 °, 23 ° x27 °, 23 ° x38 °, 23 ° x45 °, 27 ° x27 °, 27 ° x38 °, 27 ° x45 °, 38 ° x38 °, 45 ° x45 ° You can also order other combinations specially.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Valley-Ridge-Gutter-230
  • Product familyFLASHING PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flashing Pro
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)