เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Arena, 11' 5" Round Precast Concrete Pool

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    THE ULTIMATE STATEMENT POOL THAT'S DESIGNED TO BE DESIGNED! 

    10-year structural and internal ecoFinish warranty.

    Plungie Arena

    Say hello to the Plungie Arena - the precast round concrete swimming pool of your dreams! The perfect fit for most landscapes, the Plungie Arena is easy to install and maintain, even in the smallest backyards. 11' 5" diameter and with plenty of bench space, it’s an excellent choice for clients seeking a solution that’s great for lounging and recreational swims.

    Round Plunge Pools, like Plungie’s Arena Design, have become increasingly popular over the years due to their numerous benefits. First and foremost, the compact size of a round plunge pool makes it a perfect choice for homeowners with limited outdoor space. Its circular shape makes it easy to fit into small or awkward spaces, such as a backyard corner or a patio area. Additionally, the pool's small size means that it requires less maintenance and fewer chemicals, making it a cost-effective option for those who want to enjoy the benefits of a pool without the high maintenance costs.

    Inclusions

    • Highly-engineered concrete shell
    • Multi-coloured LED Light
    • Skimmer Box
    • Pre-plumbed filtration return lines

    Add-ons and Modifications

    • Spa Jets
    • Equipment Packages: Filter, Chlorinator, Pump
    • Waterline Tile Provision

    Website

    https://plungie.com/en-us/pools/arena

    สเปคสินค้า
    • Diameter - External: 11' 5", Internal: 10' 10"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 2,370 gal

      Dry weight - 16,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arena-round-pool
    • Product familyPools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arena Pool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeEn_42_85_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
    • OmniClass Number23-21 29 21 15
    • OmniClass TitleSwimming Pools

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง