เผยแพร่สินค้าของคุณ
1500 Series - Single Hung - Standard
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Standard

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Single Hung Window

Convenient Cleaning. Low profile tilt-latch allows the bottom sash to tilt inside for easy cleaning.

Easy to Open. Durable, dual lift rails are readily accessible and allow you to open and close the window with ease.

Weather Resistance. Meeting rail interlocks to tightly close the sash around dual weatherstripping and help keep rain and wind out.

Dependable Security. Forced entry-resistant cam locks enhance security and meet AAMA forced-entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1500_series-standard
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1500 Vinyl Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows