เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Geometric Shapes

Stylish Flair. An extensive assortment of architectural shapes makes it easy to create a custom look.

Impactful Shapes. Geometric windows come in triangle, pentagon, round, rectangle, trapezoid, arch and many other shapes.

Excellent Energy Performance. Fixed design that does not open minimizes air and water infiltration and energy loss.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mira-specialty-true-radius
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mira Premium Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows