เผยแพร่สินค้าของคุณ
200 Series - Single Hung - Double
Ply Gem

200 Series - Single Hung - Double

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Single Hung Window

Breathtaking Views. Offset size options allow sizes up to 7 feet tall for incredible daylighting and vistas.

Dependable Strength. Meeting rail is reinforced for added strength and stability.

Enduring Performance. Corrosion-resistant hardware provides smooth opening and closing over time.

Secure Ventilation. Insulair vent system delivers fresh air while the window is locked and closed

Moisture and Insect-resistant. Baffled weep system keeps insects out while allowing water to drain quickly to keep your home dry.

Convenient Security. Optional AUTOLOCK self-locks when the window is closed and meets the nation’s strictest forced entry requirements.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.200_series-single-hung-double
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series 200
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows