เผยแพร่สินค้าของคุณ
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

4.7 จาก 5 ดาว4.7(24 รีวิว)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Sliding Window

More View. More Ventilation. Wide, horizontal design maximizes viewing area and fresh air.

Smooth Operation. Precision molded, advanced polymer rollers resist corrosion for years of dependable performance.

Secure Ventilation. Allow fresh air inside even when the window is closed and locked with the Insulair ventilation system.

Damage Protection. Weep system blocks insects yet allows quick drainage to help keep water away from your home.

Fingertip Functionality. Wide rollers allow simple adjusting for easy operation.

Safe, Secure and Easy. Available AUTOLOCK activates automatically, meeting the nation’s most demanding codes for forced entry.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.200_series-sliding-half-vent
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series 200
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows