เผยแพร่สินค้าของคุณ
700 Series - Awning - Single
Ply Gem

700 Series - Awning - Single

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Awning Window

Picture Perfect Pair. Top with a picture window for an expansive view and fresh air.

Security Made Simple. Multi-point locking system secures the sash at several locations with one single lever.

Ample Ventilation. Awning windows can remain open even during light rain for fresh air.

Reliable Operation. Hardware designed for smooth and consistent operation.

Streamlined Handle. Nesting handle tucks away neatly and won’t interrupt the flow of window treatments.

Increased Weather Resistance. Single sash design forms a tight seal with weatherstripping and increases thermal performance.

Protection from Insects. Full internal screen allows airflow while keeping pests out.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.700_series-awning-single
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series 700
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows