เผยแพร่สินค้าของคุณ
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0 จาก 5 ดาว5.0(10 รีวิว)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Casement Window

Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.

Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.

Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.

Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.

Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.

Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.

Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.700_series-casement-double
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series 700
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows