700 Series Windows
NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL
With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.
700 Casement Window
Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.
Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.
Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.
Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.
Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.
Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.
Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |