เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Series - Double Hung - Fixed
Ply Gem

Mira Series - Double Hung - Fixed

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Double Hung Window

Finely Detailed Frame and Sash. Architecturally accurate design complements classic and contemporary homes.

Protection from the Elements. Aluminum cladding protects wood from rotting and insect damage.

Convenient In-Home Cleaning. Streamlined tilt latches easily release both sash to tilt into your home.

Increased Security. Elegant flush-mount cam locks are tested to the highest industry standards against forced entry.

Dependable Weather Barrier. Sash tightly overlap and interlock to protect your home from wind and rain.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mira-double-hung-fixed
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mira Premium Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows