เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

สเปคสินค้า
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B40CFO05
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)365
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)