เผยแพร่สินค้าของคุณ
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22
Ponte Giulio

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Our items all have true Ponte Giulio signature characteristics; such as the 500 mm height of the toilet bowls, the elbow rests of the wash basin, the appropriate depth for the knees when seated, the flush-to-floor shower trays and the walk-in bathtubs with doors. The design covers everything from classic to modern and avant-garde, suitable for every kind of environment including both private and public spaces - B46CML22

สเปคสินค้า
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B46CML22
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)189
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSolid surface
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้