เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

สเปคสินค้า
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F41JPS21
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)76
  • กว้าง (มิลลิเมตร)695
  • ความลึก (มิลลิเมตร)745
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)