เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar folding - G01JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong. - G01JCS10

สเปคสินค้า
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G01JCS10
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)