เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stool with slats - G01JDS56
Ponte Giulio

Stool with slats - G01JDS56

Stool with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible, warm-to-the-touch vinyl - G01JDS56

สเปคสินค้า
  • Stool with slatted seat, indicated mainly for use in the bathroom, used in the shower area facilitates the washing of the person in a sitting position. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article consists of a body made of galvanized steel pipe complying with current regulations, is coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing levels of bacteria, molds and fungi up to over 99.9% within 24 hours; the antibacterial efficacy is guaranteed for the whole life of the product; the seat is made of sturdy polyamide 6 slats with interspaces not higher than 8mm as required by the UNI EN 12182 standards; proposed in various colors with glossy finish. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G01JDS56

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G01JDS56
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)