เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub folding seat - G01JDS57
Ponte Giulio

Bathtub folding seat - G01JDS57

Folding seat with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible, warm-to-the-touch vinyl - G01JDS57

สเปคสินค้า
  • Folding seat for bathtub with slatted seat to be anchored to the wall and placed on the edge of the bath. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The assembled article is composed of a body made of galvanized steel tube coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing bacteria and mold levels and mushrooms up to over 99.9% over 24 hours; the antibacterial effectiveness is guaranteed for the whole life of the product the seat is made of sturdy polyamide 6 slats; available in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick-fitting plate cover, both made of PA6 with a glossy finish. The plates act as a hinge for the seat fitted with an anti-fall clutch system. Produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G01JDS57

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G01JDS57
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)447
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้