เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower seat left - G02JDL30
Ponte Giulio

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

สเปคสินค้า
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G02JDL30
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)29
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้