เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07
Ponte Giulio

Grab bar Contractor 36in (center on center) - G25JAS07

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G25JAS07

สเปคสินค้า
  • Grab bar Contractor 36in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS07

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G25JAS07
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)36
  • ความลึก (นิ้ว)3.18
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก5.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้