เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urban People, straight grab bar - G27JAS30
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

สเปคสินค้า
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G27JAS30
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72
  • กว้าง (มิลลิเมตร)372
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)