เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20
Ponte Giulio

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL20
สเปคสินค้า
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55JBL20
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39
  • กว้าง (นิ้ว)21
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก6.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้