เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14
Ponte Giulio

Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Safety grab bar, folding - G55JCS14

สเปคสินค้า
  • Folding grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code AxBxC (mm)  Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JCS12 106.5x600x220 1,950 150
    G55JCS14 106.5x800x220 2,02 120 - G55JCS14

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55JCS14
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)3
  • ความลึก (นิ้ว)31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้