เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
J0027
Product family
LAGO
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Storage
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
760
กว้าง (มิลลิเมตร)
640
ความลึก (มิลลิเมตร)
860
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
27.3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Description
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด