เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    สเปคสินค้า
    • CONTOUR 21 - Seat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S4545
    • Product familyCONTOUR 21
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets Seats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Toilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)