เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Archived

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.12255
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dampers for Air Ductwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDamper
  • UNSPSC nameVentilation dampers
  • UNSPSC code40101504
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampers
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers