เผยแพร่สินค้าของคุณ
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
    Price Industries

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(6 รีวิว)

    Designed for sidewall, sill, ceiling, and floor installations, extruded aluminum linear bar grilles combine architectural appeal with performance and versatility. With fixed bars parallel to the long dimension, linear bar grilles are a popular choice for continuous or perimeter applications.

    Typical Applications

    Linear bar grilles are suitable for all supply or return ceiling, sidewall, floor and sill applications. High quality, extruded aluminum construction, clean lines and a continuous appearance make linear bar grilles an excellent choice for architectural spaces.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)