เผยแพร่สินค้าของคุณ
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
TExG61 Cabinet Heater 513-806kW
    Powrmatic

    TExG61 Cabinet Heater 513-806kW

    The Powrmatic TEx range of gas and oil-fired large air rotation heater are specifically designed for the efficient heating of large areas and are especially suitable for open plan warehousing and manufacturing facilities. Our air rotation units utilise high efficiency axial fans to move large volumes of air. These heaters achieve uniformity in the distribution of heated air that cannot be matched by conventional units that treat low volumes of air at high temperature.
    สเปคสินค้า
    • 513-806kW Gas Fired Air Rotation Cabinet Heater

      • Ranged rated to suit each application, high efficient burner & inverter driven fans.
      • Reduced NOx technology
      • One unit. One solution.
      • The perfect warehouse solution
      • British built
      • ErP compliant
      • Stealth RAL 7015 as standard
      • Less equipment and installation costs
      • Less roof penetrations
      • Reduced utility connections
      • Less ductwork
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TExG-61
    • Product familyWarm Air Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Fired Air Rotation Cabinet Heater
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8045
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4007
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2026
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2845
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGas fired unit heaters