เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

SIGMA WOODPROTECT RATIOTECH

Transparent satin solvent-Technology impregnator-finish for wood with specific U.V. filters. and APS® technology. With high solids content by volume
สเปคสินค้า
  • Transparent satin impregnating-finish with a high content of solids in the solvent phase, based on special synthetic resins modified with siloxane. The APS ® (Active Protection System) technology allows high protection against atmospheric agents. Wood Protect Ratiotech is particularly suitable for the protection and decoration of wooden products such as beams, balconies, fences and window frames.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-WOODPROTECT-RATIOTECH
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SOLVENT BASED WOOD PRODUCT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020400
  • ชื่อ ETIMBuilding - Wood and plate material
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative wood stain or dye systems
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes