เผยแพร่สินค้าของคุณ
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.practical-electric-height-adjustable-table
    • Product familyHeight Adjustable Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Height Adjustable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)935
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture