เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    RAISE ME UP is an electric height adjustable office table available in Singular and Duo types. The automatic height adjustment switch offers 4 preset height levels, adjusting from 750mm to 1100mm. It features an ABS cable chain vertical wireway for tidy cable management. The Duo type supports back-to-back workstation setup with a fabric privacy screen.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • Product familyHeight Adjustable Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Height Adjustable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)925
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture