เผยแพร่สินค้าของคุณ
29002 - SAFETY THERMOSTATIC MIXING VALVES - Thermostatic mixing valve with temperature locking
Presto

29002 - SAFETY THERMOSTATIC MIXING VALVES - Thermostatic mixing valve with temperature locking

29002 - SAFETY THERMOSTATIC MIXING VALVES - Thermostatic mixing valve with temperature locking

สเปคสินค้า
  • > Flow :

    • Out Flow rate of mitigated water at 3 bar : 57L/min
    • Minimal out flow rate of mitigated water : 5L/min

    > Temperature :

    • Temperature range : 30 to 65°C
    • Temperature, hot water inlet : 85°C max
    • Minimum differential temperature : 15°C (Between hot water inlet and mixed outlet)
    • Stability of mixed water temperature : +/- 2°C

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" Inlet and outlet
    • Marked hot water (H) and cold water (C)

    > Thermal resistance :

    • Designed to withstand thermal shocks at temperatures over 75°C during 30 min

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off
    • Possibility of blocking the internal temperature

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 2 NF check valves
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29002
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ