เผยแพร่สินค้าของคุณ
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Presto

75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection

75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection

สเปคสินค้า
  • Benefits of the product

    • - Wall-mounted
    • - Maximum thickness of wall 28mm
    • - Wall reinforcement
    • - Solder connections
    • - Fixed spacing 150mm
    • - A double connection for network flow

    Description

    • Wall mounting kit, screw-free, for 150 mm span, with solder connection Galvanised reinforcement plate, 2 nuts, 2 brass lock nuts and tube fittings CU 12X14 for soldering for perfect connection. Output M G’3/4 Can be mounted on all installations (maximum thickness of wall 28mm). 3-way continuous connection. 10 year warranty. Sanifirst brand, wall-mount kit for 150 mm span, with hot water loop-back with solder connection REF: 75235 or approved equivalent.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75235
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifirst
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ