เผยแพร่สินค้าของคุณ
30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2
Presto

30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2

30906 - Wall-mounted short straight spout for partition, 200–300 mm, M1/2

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full flow straightener
    • Water flow depending on the chosen tapware

    > Functionality :

    • Wall-mounted chrome-plated brass spout without water retention

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded spigot for cross-partition installation from 200 to 300mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • 1 suitable gasket
    • 1 rose
    • 1 flow straightener
    • 1 nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30906
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ