เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Presto

Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304

60377 - Wall-Mounted sensor soap and hydroalcoholic gel dispenser - Brushed stainless steel

สเปคสินค้า
  • > Operating:

    • Electronic dispenser without manual contact with infrared sensor detection
    • Automatic detection range : 75 mm +/-15 mm
    • Adapted for disabled people, the elderly and children

    > Capacity:

    • 800 ml
    • Usable for liquid soap or hydroalcoholic gel : liquid distribution
    • Viscosity : 1 à 3000 cps (mPa.s)
    • Refillable soap / gel tank

    > Flow:

    • Each Dispense : ~1ml

    > Power supply:

    • 4 batteries AA 1.5V not included

    > Materials and color finish:

    • Brushed stainless steel 304
    • ABS cover

    > Dimensions

    • 270 mm (H) x 122 mm (L) x 106 mm (D)

    > Security:

    • Front window for soap level
    • Secured device opening with key
    • Low battery indication with blue LED

    > Installation

    • On tile or dry wall with screws
    • On mirors with adhesives
    • Recommended installation hight with non-reflective countertop : 200 mm
    • Recommended installation hight with reflective countertop: 300 mm

    > Delivered with:

    • 4 Dowels
    • 4 Screws
    • 1 Lock-key
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60377
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ