เผยแพร่สินค้าของคุณ
31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM
Presto

31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM

31646 - P712 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water.
    • MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 non return valve
    • 2 colored marker (Red and blue)
    • 1 Nut for 12x14 tube
    • Instruction manual
    • > Standards & approvals :
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31646
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ