เผยแพร่สินค้าของคุณ
35022 - P3500 N Wall-mounted timed basin mixer, 220mm cross-partition
Presto

35022 - P3500 N Wall-mounted timed basin mixer, 220mm cross-partition

35022 - P3500 - P3500 N Wall-mounted timed basin mixer, 220mm cross-partition

สเปคสินค้า
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Water flow:

    • 6l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering device

    > Flow time:

    • ~ 15secondes

    > Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold and hot water
    • Inlet M G 1/2'' (15x21) for spout
    • Integrated NF chek valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome brass body
    • Chrome-plated metal knob
    • G1/2 cross partition, cuttable sleeve from 10 to 220mm and adjustable by Facility Manager
    • 304 stainless steel mounting plate

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security:

    • Anti-scalding : maximum temperature limitation by a system inaccessible to the user
    • Anti-vandalisme flow regulator

    > Delivered with:

    • 2 filter gaskets
    • 1 cross partition sleeve, cuttable from 10 to 200 mm
    • 1 ALPA single-lever mixer for washbasin
    • 1 anti-rotation plate for the spout (to be installed in the technical duct)
    • 1 flow regulator (6 l/mn)

    > Standards and Approvals:

    • Chrome brass body in accordance with NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with NF EN12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35022
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ