เผยแพร่สินค้าของคุณ
52500 - Sensor detection for washbasin, partition 1-30mm, 3l/min, mains
Presto

52500 - Sensor detection for washbasin, partition 1-30mm, 3l/min, mains

52500 - DÉTECTION MODULAIRE - Sensor detection for washbasin, partition 1-30mm, 3l/min, mains

สเปคสินค้า
  • > Recommended working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people
    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Person detection mode possible with specific parameters and installation

    > Flow:

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Detection range:

    • Preset at 20cm (adjustable with Prestocom® kit)

    > Hydraulic supply:

    • On a MF G 1/2" (15x21) stop valve with cold or premixed water

    > Power supply:

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and finish:

    • Chromed plated brass

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a continous temperature of 65°C

    > Security:

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Hygienic duty flush of 30 sec every 24h after last use 

    > Installation recommendation:

    • On panel or thin partition from 1 to 30mm
    • Do not place in front of mirrors or reflective surfaces
    • For hand detection mode (default), place the cell below the spout
    • For person detection mode, consult the technical service

    > Delivered with:

    • 1 Detection module for thin partition
    • 1 Solenoid valve G1/2"
    • 1 Transformer
    • 2 cables of 3m
    • 1 MF G1/2" stop valve
    • 1 Installation manual

    > Standards & approvals:

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Safety transformer according to EN 60 742
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.52500
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ