เผยแพร่สินค้าของคุณ
52542 - Stainless Steel Built-in Hand Wash Basin for Custody
Presto

52542 - Stainless Steel Built-in Hand Wash Basin for Custody

52542 - Stainless Steel Built-in Hand Wash Basin for Custody, AISI 304 Robust design, fully recessed, and injury-proof for the user. Equipped, ready to install.

สเปคสินค้า
  • Recommended Operating Pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow Rate: 

    • 3 liters/min at 3 bars with integrated regulator

    Safety Features: 

    • Automatic shut-off of the solenoid valve if the flow exceeds 30 seconds Automatic shut-off of the solenoid valve in case of power failure or sensor malfunction Hygienic automatic rinse of 30 seconds, 24 hours after the last use (duration and interval adjustable)

    Materials: 

    • Stainless Steel AISI 304 (ISOZ7 CN 18.09) 2 mm thick for the front panel, 1.5 mm for the basin Brushed finish

    Dimensions: 

    • Connection for cold or pre-mixed water supply via MG1/2" stop valve Drain connection G1 1/4" Exterior front panel dimensions: 400x380mm

    Electrical Supply: 

    • Mains with transformer 230 V AC / 7 V DC in waterproof housing IP65

    Delivered with: 

    • Stainless steel screws lg 332mm Mains power supply Anti-vandal spout Electronic detection circuit Electrical cable for connection between transformer, solenoid valve, and detection cell

    Standards / Approvals: 

    • Nickel-chrome surface treatment according to NF EN12540 Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 hours according to NF ISO 9227 Safety transformer compliant with EN 60 742 standard
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.52542
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel Sanitary ware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ