เผยแพร่สินค้าของคุณ
55134 - P5750 High sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, battery, fixed base, 30 sec
Presto

55134 - P5750 High sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, battery, fixed base, 30 sec

55134 - P5750 High sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, battery, fixed base, 30 sec

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Operation:

    • Starts automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people
    • 30 seconds flow time with start / stop function by hand detection

    > Flow :

    • 6l/min with regulated star-shaped flow straightener (to limit biofilm fixation)
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply :

    • External 6V CRP2 lithium battery in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated brass base
    • Smooth spout and body without water nor bacteria retention

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Periodic hygienic 30 seconds duty flush, every 72 hours after last use
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Seal and washer
    • 2 PEX hoses with 3/8" (12x17) female nut with integrated filters and NF check valves
    • 2 Stop valves with filters for wall/bracket mounting
    • 1 Self-adhesive sticker

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Resistant to salt spray 200 H (NSS test) in accordance with standard/ NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.55134
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ