เผยแพร่สินค้าของคุณ
55405 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, mains, 3l/min, matte black
Presto

55405 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, mains, 3l/min, matte black

55405 - NOVA deck-mounted sensor mixer tap, mains, 3l/min, matte black

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow:

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply:

    • F G 3/8" (12x17) PEX hoses

    > Power supply:

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover : black matt finish (paint)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security:

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Adjustable duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
    • Low battery alert (blinking led light)
    • Maximum temperature limitation with adjustable temperature stop

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • Brass in accordance with NF EN1982, EN12164, EN12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.55405
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ