เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, battery 3l/min, 7sec
Presto

LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, battery 3l/min, 7sec

57270 - Deck-mounted single sensitive tap, battery, 3l/min, 7 sec.

สเปคสินค้า
  • > Recommended Operating Pressure

    • 1 to 5 bars

    > Function

    • Soft touch activation by gently pressing the TOUCH button adapted for PRM
    • Automatic shut-off after preset timing
    • Voluntary shut-off with start/stop function

    > Flow Time

    • 7 seconds default setting
    • Adjustable duration from 1 second to 5 minutes via button programming without software

    > Flow Rate

    • 3l/min at 3 bar with integrated anti-limescale aerator

    > Hydraulic Supply

    • PEX Flexible F G 3/8'' (12x17) for cold or premixed water

    > Power Supply

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (included)

    > Material and Finish

    • Brass body: Chrome finish
    • Molded metal cover : Chrome finish

    > Thermal Resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Safety

    • Smooth internal body to limit biofilm and bacterial growth
    • Adjustable hygienic automatic flushing of 30 seconds every 24 hours after the last use, limiting bacterial development
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of low battery.

    > Settings

    • Flow time, automatic flushing duration, automatic flushing frequency, long-duration flow activation (for thermal shock)

    > Delivered with

    • 1 fixing nut, 1 gasket, and 1 washer
    • 1 PEX flexible hose with swivel nut, non-return valve NF, and basket filter
    • 1 signaling sticker
    • 1 installation manual

    > Standards / Approvals

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN12165
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.57270
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ